Rollenkupplungen mit gezogenem Topf

Rollenkupplungen mit gezogenem Topf
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsenfreiläufe von ZEN berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Hülsenfreiläufe mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Hülsenfreiläufe](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0612
HF1012
HF1216
HF1416
HF2016
HF2520
HF3020
HF3520
HFL0408
HFL1022
HFL1226
HFL1426
HFL2026
HFL2530
HFL3030
HFL3530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Gewicht
(g)

2.17 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager3.0

1.98 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager4.0

2.57 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager11.0

2.30 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager13.0

2.80 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager16.0

4.12 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager30.0

7.63 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager36.0

4.23 €

1 4 Arbeitstage Rolle ohne Lager45.0

3.67 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung1.0

5.17 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung8.0

4.08 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung18.0

4.12 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung20.0

6.43 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung27.0

7.23 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung42.0

10.13 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung48.0

10.63 €

1 4 Arbeitstage Rolle mit Lagerung57.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Äußerer Ring Ohne Rändelung am Außenring Druckfedern Stahl Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -10 bis +70 Grad

Technischer Support