Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 475.0 | ||
44.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 775.0 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 12.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Mit Innenring | 10.0 | ||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 13.0 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 16.0 | ||
9.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 20.0 | ||
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 27.0 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 22.0 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 28.0 | ||
3.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 24.0 | ||
4.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 26.0 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 32.0 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 28.0 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 33.0 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 27.0 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 34.0 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 37.0 | ||
5.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 30.0 | ||
5.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 38.0 | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 32.0 | ||
4.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 43.0 | ||
5.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 40.0 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 53.0 | ||
18.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 79.0 | ||
5.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 54.0 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 81.0 | ||
7.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 62.0 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 98.0 | ||
9.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 103.0 | ||
9.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 72.0 | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 122.0 | ||
9.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 77.0 | ||
8.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 83.0 | ||
11.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 125.0 | ||
7.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 86.0 | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 130.0 | ||
8.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 91.0 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 139.0 | ||
11.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 95.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 158.0 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 180.0 | ||
16.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 185.0 | ||
24.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 261.0 | ||
14.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 221.0 | ||
24.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 241.0 | ||
28.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 260.0 | ||
28.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 302.0 | ||
33.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 445.0 | ||
41.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 682.0 | ||
45.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 630.0 | ||
42.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 490.0 | ||
54.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 515.0 | ||
61.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne Innenring | 713.0 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 13.0 | ||
5.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 22.0 | ||
13.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 30.0 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 37.0 | ||
5.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 30.0 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Innenring | 39.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Käfig | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | Groove mit Form des Loches(en) | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +100 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften