Massiv-Nadellager Serie 2RS

Massiv-Nadellager Serie 2RS
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von ZEN berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Nadellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4900-2RS
NA4901-2RS
NA4903 -2RS
NA4904 -2RS
NA4906 -2RS
NA4907 -2RS
NA4908 -2RS
NA4910 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

24.40 €

1 4 Arbeitstage 25.0

25.45 €

1 4 Arbeitstage 28.0

29.08 €

1 4 Arbeitstage 40.0

30.72 €

1 4 Arbeitstage 76.0

38.52 €

1 4 Arbeitstage 104.0

42.92 €

1 4 Arbeitstage 170.0

48.29 €

1 4 Arbeitstage 252.0

58.60 €

1 4 Arbeitstage 295.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl
Innenring Mit Innenring Schmierung Groove mit Form des Loches(en) Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support