Nadelkränze und Käfige

Nadelkränze und Käfige
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 7 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadelkränze von ZEN berücksichtigt werden. Der Außendurchmesser der Nadelkränze liegt 7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K4X7X10
K12X16X13
K16X20X10
K16X20X17
K16X22X16
K18X22X17
K18X24X20
K19X23X13
K20X26X15
K22X30X15
K22X30X19
K30X40X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage 71.0

1.31 €

1 4 Arbeitstage -4.0

1.31 €

1 4 Arbeitstage -6.0

1.55 €

1 4 Arbeitstage -10.0

1.60 €

1 4 Arbeitstage -12.0

1.62 €

1 4 Arbeitstage -11.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage -25.0

2.03 €

1 4 Arbeitstage -8.0

2.29 €

1 4 Arbeitstage -150.0

1.48 €

1 4 Arbeitstage -14.0

2.62 €

1 4 Arbeitstage -30.0

4.00 €

1 4 Arbeitstage -50.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support