Nadelkränze Serie TN

Nadelkränze Serie TN
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadelkränze von ZEN berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Nadelkränze mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Nadelkränze](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K5X8X8 TN

Teilenummer
K5X8X8 TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.51 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Polyamid Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelkränze Serie TN, die Teilenummer ist K5X8X8 TN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K5X8X8 TN.

Technischer Support