Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z

Nadelrollen- / Axialkugellager Serie Z
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX15-Z
NKX20 -Z
NKX35 -Z
NKX45 -Z
NKX50 -Z
NKX60 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

18.55 €

1 4 Arbeitstage 47.0

25.70 €

1 4 Arbeitstage 90.0

33.65 €

1 4 Arbeitstage 162.0

45.43 €

1 4 Arbeitstage 274.0

57.55 €

1 4 Arbeitstage 300.0

63.34 €

1 4 Arbeitstage 380.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Stahl Schmierung Zur Fettschmierung Betriebsrichtung einseitig wirksam
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support