Wellenscheiben für Axiallager

Wellenscheiben für Axiallager
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 297 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Wellenscheiben für Wälzlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Wellenscheiben für Wälzlager liegt 297 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS81106
WS81108
WS81110
WS81113
WS81114
WS81116
WS81118
WS81148
WS81206
WS81207
WS81210
WS81211
WS81213
WS81214
WS81220
WS81224
WS81230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Gewicht
(g)

8.51 €

1 4 Arbeitstage -36.0

2.28 €

1 4 Arbeitstage -54.0

12.89 €

1 4 Arbeitstage -72.0

12.06 €

1 4 Arbeitstage -150.0

21.88 €

1 4 Arbeitstage -160.0

16.00 €

1 4 Arbeitstage -164.0

43.83 €

1 4 Arbeitstage -252.0

531.66 €

1 4 Arbeitstage 2972540.0

13.09 €

1 4 Arbeitstage -47.0

17.11 €

1 4 Arbeitstage -85.0

6.17 €

1 4 Arbeitstage -144.0

32.31 €

1 4 Arbeitstage -219.0

10.28 €

1 4 Arbeitstage -285.0

41.26 €

1 4 Arbeitstage -302.0

87.37 €

1 4 Arbeitstage -800.0

133.86 €

1 4 Arbeitstage -980.0

285.82 €

1 4 Arbeitstage -2180.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support