Kegelrollenlager

Kegelrollenlager
Konfigurierbar in [Breite] 15.3 - 56.5 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie können in der Breite zwischen 15.3 und 56.5 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30204
30205
30207
30208
30210
30303
30304
30306
31316
31320
32008
32009
32011
32018
32207
32208
32209
32306
32307
32309
32910
33015
33020
33205
33206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

4.85 €

1 4 Arbeitstage -107.0

5.37 €

1 4 Arbeitstage -155.0

9.62 €

1 4 Arbeitstage -334.0

10.55 €

1 4 Arbeitstage -435.0

14.28 €

1 4 Arbeitstage -603.0

5.63 €

1 4 Arbeitstage 15.3130.0

6.83 €

1 4 Arbeitstage -188.0

9.55 €

1 4 Arbeitstage -404.0

111.93 €

1 4 Arbeitstage -4161.0

166.93 €

1 4 Arbeitstage 56.58783.0

9.38 €

1 4 Arbeitstage -312.0

10.78 €

1 4 Arbeitstage -354.0

15.07 €

1 4 Arbeitstage -573.0

39.77 €

1 4 Arbeitstage -1775.0

10.78 €

1 4 Arbeitstage -482.0

22.77 €

1 4 Arbeitstage -551.0

14.18 €

1 4 Arbeitstage -570.0

13.70 €

1 4 Arbeitstage -587.0

15.85 €

1 4 Arbeitstage -741.0

27.43 €

1 4 Arbeitstage -1430.0

15.28 €

1 4 Arbeitstage -204.0

33.47 €

1 4 Arbeitstage -1160.0

77.73 €

1 4 Arbeitstage -2420.0

8.03 €

1 4 Arbeitstage -214.0

12.77 €

1 4 Arbeitstage -373.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
Käfig Stahl Produktauswahl Vollständige Rolle Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support