Laufrollen / NATR□□□, NUTR□□□, STO□□□ / Präzisionsklasse G3

Laufrollen / NATR□□□, NUTR□□□, STO□□□ / Präzisionsklasse G3
Die Auswahl der Laufrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Laufrollen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Laufrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR15
NATR20
NATR25
NATR30
NUTR17
NUTR20
NUTR25
NUTR30
NUTR35
NUTR40
NUTR45
NUTR50
NUTR1542
NUTR1747
NUTR2562
NUTR3072
NUTR3580
NUTR4090
NUTR45100
NUTR50110
STO10
STO12
STO15
STO17
STO20
STO25
STO35
STO40
STO45
STO50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Axiale Führung Käfig Gewicht
(g)

10.82 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungStahl101.0

15.62 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungStahl246.0

18.02 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungStahl275.0

24.03 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungStahl470.0

47.83 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle147.0

19.22 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle245.0

57.54 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle281.0

24.03 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle479.0

30.63 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle635.0

100.98 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle816.0

43.83 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle883.0

48.63 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle950.0

13.82 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle158.0

16.22 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle220.0

69.37 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle450.0

28.83 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle697.0

36.03 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle836.0

46.83 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle1129.0

54.05 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle1396.0

58.25 €

1 4 Arbeitstage Mit axialer FührungKeiner. voll komplementiertes Rolle1690.0

6.72 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl49.0

7.33 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl57.0

8.70 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl63.0

36.22 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl107.0

12.62 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl152.0

16.22 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl177.0

24.92 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl450.0

29.43 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl549.0

34.23 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl592.0

145.29 €

1 4 Arbeitstage Ohne axiale FührungStahl639.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support