Stützrollen / NA22□□, 2RS Serie / sphärisch

Stützrollen / NA22□□, 2RS Serie / sphärisch
Die Auswahl der Stützrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Stützrollen mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA22/8 -2RS
NA2202 -2RS
NA2204 -2RS
NA2205 -2RS
NA2207 -2RS
NA2208 -2RS
NA2210 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

7.82 €

1 4 Arbeitstage 20.0

10.82 €

1 4 Arbeitstage 75.0

15.02 €

1 4 Arbeitstage 177.0

18.62 €

1 4 Arbeitstage 209.0

28.23 €

1 4 Arbeitstage 505.0

32.43 €

1 4 Arbeitstage 628.0

183.89 €

1 4 Arbeitstage 690.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Ohne axiale Führung
Käfig Stahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support