Stützrollen / NUTR□□ A, A Serie / sphärisch

Stützrollen / NUTR□□ A, A Serie / sphärisch
Die Auswahl der Stützrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Stützrollen mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUTR15 A
NUTR30 A
NUTR40 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

16.67 €

1 4 Arbeitstage -99.0

31.97 €

1 4 Arbeitstage -465.0

47.10 €

1 4 Arbeitstage 4054369426311831.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Mit axialer Führung
Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support