Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NATR8 PP |
NATR10 PP |
NATR12 PP |
NATR15 PP |
NATR17 PP |
NATR20 PP |
NATR25 PP |
NATR30 PP |
NATR35 PP |
NATR40 PP |
NATV8 PP |
NATV10 PP |
NATV15 PP |
NATV20 PP |
NATV25 PP |
NATV30 PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Käfig | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 38.0 | ||
34.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 64.0 | ||
38.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 66.0 | ||
41.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 95.0 | ||
45.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 139.0 | ||
50.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 236.0 | ||
55.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 275.0 | ||
67.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 444.0 | ||
96.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 547.0 | ||
112.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 795.0 | ||
28.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 41.0 | ||
40.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 64.0 | ||
48.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 101.0 | ||
58.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 245.0 | ||
64.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 284.0 | ||
78.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keiner. Komplettnadellager | 468.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Axiale Führung | Mit axialer Führung |
---|---|---|---|---|---|
Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften