Stützrollen / NATR□□, NATV□□, PPX Serie / zylindrisch

Stützrollen / NATR□□, NATV□□, PPX Serie / zylindrisch
Die Auswahl der Stützrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Stützrollen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NATR8 PPX
NATR12 PPX
NATR17 PPX
NATV8 PPX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Käfig Gewicht
(g)

8.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl42.0

9.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl66.0

15.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl139.0

30.85 €

1 4 Arbeitstage Keiner. Komplettnadellager60.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Mit axialer Führung
Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support