Stützrollen / STO□□, X Serie / zylindrisch

Stützrollen / STO□□, X Serie / zylindrisch
Die Auswahl der Stützrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Stützrollen mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STO10 X
STO12 X
STO15 X
STO17 X
STO20 X
STO25 X
STO30 X
STO35 X
STO40 X
STO45 X
STO50 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

8.43 €

1 4 Arbeitstage 57.0

9.95 €

1 4 Arbeitstage 55.0

9.96 €

1 4 Arbeitstage 64.0

10.68 €

1 4 Arbeitstage 111.0

15.33 €

1 4 Arbeitstage 158.0

15.68 €

1 4 Arbeitstage 178.0

23.00 €

1 4 Arbeitstage 330.0

27.57 €

1 4 Arbeitstage 449.0

38.33 €

1 4 Arbeitstage 550.0

38.68 €

1 4 Arbeitstage 594.0

45.97 €

1 4 Arbeitstage 640.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Ohne axiale Führung
Käfig Stahl Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support