Kurvenrollen mit Achsbolzen / 2RS-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWKR35 -2RS
PWKR47 -2RS
PWKRE35 -2RS
PWKRE40 -2RS
PWKRE47 -2RS
PWKRE52 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Exzentrischer Ring Innendurchmesser
(mm)
Schmierung & Wartung Gewicht
(g)

65.35 €

1 4 Arbeitstage 9008745709449Ohne Exzenterring16Nachschmierung ohne Einschränkung möglich164.0

101.46 €

1 4 Arbeitstage 9008745709463Ohne Exzenterring20Nachschmierung ohne Einschränkung möglich380.0

80.42 €

1 4 Arbeitstage 9008745709494Mit Exzenterring20Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)177.0

93.94 €

1 4 Arbeitstage 9008745709500Mit Exzenterring22Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)258.0

123.38 €

1 4 Arbeitstage 9008745709517Mit Exzenterring24Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)400.0

61.57 €

1 4 Arbeitstage 9008745709524Mit Exzenterring24Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)470.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Axiale Befestigung Sechskantbuchse
Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support