Kurvenrollen mit Achsbolzen / KRV, PP-Serie / ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRV22 PP
KRV32 PP
KRV35 PP
KRV40 PP
KRV52 PP
KRV62 PP
KRV72 PP
KRVE16 PP
KRVE19 PP
KRVE22 PP
KRVE30 PP
KRVE32 PP
KRVE35 PP
KRVE40 PP
KRVE52 PP
KRVE62 PP
KRVE72 PP
KRVE80 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Axiale Befestigung EAN Exzentrischer Ring Innendurchmesser
(mm)
Schmierung & Wartung Gewicht
(g)

19.52 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719356Ohne Exzenterring10Nachschmierung ohne Einschränkung möglich45.0

25.97 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719417Ohne Exzenterring12Nachschmierung ohne Einschränkung möglich100.0

29.10 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719431Ohne Exzenterring16Nachschmierung ohne Einschränkung möglich166.0

34.27 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719455Ohne Exzenterring18Nachschmierung ohne Einschränkung möglich250.0

45.83 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719479Ohne Exzenterring20Nachschmierung ohne Einschränkung möglich450.0

57.90 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719486Ohne Exzenterring24Nachschmierung ohne Einschränkung möglich780.0

64.35 €

1 4 Arbeitstage -Sechskantbuchse9008745719493Ohne Exzenterring24Nachschmierung ohne Einschränkung möglich1000.0

23.55 €

1 4 Arbeitstage 28-9008745719516Mit Exzenterring6Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)19.0

24.63 €

1 4 Arbeitstage --9008745719523Mit Exzenterring8Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)31.0

25.85 €

1 4 Arbeitstage --9008745719530Mit Exzenterring10Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)45.0

31.28 €

1 4 Arbeitstage --9008745719547Mit Exzenterring12Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)59.0

33.12 €

1 4 Arbeitstage --9008745719554Mit Exzenterring12Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)100.0

36.30 €

1 4 Arbeitstage --9008745719561Mit Exzenterring16Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)166.0

41.35 €

1 4 Arbeitstage --9008745719578Mit Exzenterring18Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)247.0

55.55 €

1 4 Arbeitstage --9008745719585Mit Exzenterring20Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)463.0

72.10 €

1 4 Arbeitstage --9008745719592Mit Exzenterring24Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)787.0

86.50 €

1 4 Arbeitstage --9008745719608Mit Exzenterring24Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)1000.0

99.23 €

1 4 Arbeitstage 100-9008745719615Mit Exzenterring30Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt)1600.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollentyp Kugelförmiger Außenring Werkstoff Lagerstahl Käfig Keiner. Komplettnadellager
Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support