Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NUKR35 X |
NUKR40 X |
NUKR47 X |
NUKR52 X |
NUKR62 X |
NUKRE35 X |
NUKRE47 X |
NUKRE52 X |
NUKRE62 X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Exzentrischer Ring | Innendurchmesser (mm) | Schmierung & Wartung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709197 | Ohne Exzenterring | 16 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 164.0 | ||
40.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709210 | Ohne Exzenterring | 18 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 242.0 | ||
52.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709234 | Ohne Exzenterring | 20 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 380.0 | ||
54.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745707032 | Ohne Exzenterring | 20 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 440.0 | ||
69.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709241 | Ohne Exzenterring | 24 | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich | 795.0 | ||
42.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709265 | Mit Exzenterring | 20 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 177.0 | ||
64.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709302 | Mit Exzenterring | 24 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 400.0 | ||
66.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709326 | Mit Exzenterring | 24 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 470.0 | ||
86.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745709340 | Mit Exzenterring | 28 | Nachschmierung möglich (radiale Form des Loches abgedeckt) | 824.0 |
Loading...
Werkstoff | Lagerstahl | Axiale Befestigung | Sechskantbuchse | Käfig | Keiner. voll komplementiertes Rolle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Exzentrischer Ring
Innendurchmesser(mm)
Schmierung & Wartung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften