Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite B (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745133770 | 10 | 70.0 | ||
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.9 | 9008745133794 | 12 | 80.0 | ||
29.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 9008745133848 | 17 | 170.0 | ||
37.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.6 | 9008745133909 | 25 | 340.0 | ||
44.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23.8 | 9008745133923 | 30 | 510.0 | ||
50.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745133947 | 35 | 660.0 | ||
24.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.9 | 9008745134012 | 12 | 80.0 | ||
24.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.9 | 9008745134043 | 15 | 110.0 | ||
27.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 9008745134074 | 17 | 170.0 | ||
28.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.6 | 9008745134104 | 20 | 230.0 | ||
34.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.6 | 9008745134159 | 25 | 340.0 | ||
40.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23.8 | 9008745134180 | 30 | 510.0 | ||
40.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 9008745134326 | 17 | 210.0 | ||
41.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 9008745134340 | 20 | 340.0 | ||
70.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.9 | 9008745134401 | 35 | 970.0 | ||
33.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745134463 | 15 | 150.0 | ||
37.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 9008745134487 | 17 | 210.0 | ||
37.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.2 | 9008745134500 | 20 | 340.0 | ||
49.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 9008745134524 | 25 | 500.0 | ||
64.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.4 | 9008745134586 | 35 | 970.0 |
Loading...
Rollentyp | Kugelförmiger Außenring | Werkstoff | Lagerstahl | Kugelreihen | Zweireihiges Lager |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite B(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften