Druckscheibe Serie P10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAW10 P10

Teilenummer
PAW10 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Geführt Innendurchmesser(mm) 10 Schmierung & Wartung 20
Material 1.5 Außendurchmesser(mm) Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Temperaturbereich -40 to +110 degrees
Gewicht(g) 3.0 Breite(mm) 4028977661181

Sie befinden sich auf der Seite für Druckscheibe Serie P10, die Teilenummer ist PAW10 P10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAW10 P10.

Technischer Support