Druckscheibe Serie P14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAW10 P14

Teilenummer
PAW10 P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Geführt Innendurchmesser(mm) 10 Schmierung & Wartung 20
Material 1.5 Außendurchmesser(mm) Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Temperaturbereich -40 to +110 degrees
Gewicht(g) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Druckscheibe Serie P14, die Teilenummer ist PAW10 P14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAW10 P14.

Technischer Support