Schrägkugellager / E5, E9 / einreihig / Kontaktwinkel 30°-40°

Schrägkugellager / E5, E9 / einreihig / Kontaktwinkel 30°-40°
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5
E9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

4.38 €

1 4 Arbeitstage 6.0

6.47 €

1 4 Arbeitstage 23.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees Anordnung Normalausführung
Druckwinkel Ohne Anzeige. normalerweise 30-40 Grad

Technischer Support