Schrägkugellager / 3□□, 32□□, 38□□, 72□□, S32□□, S33□□, B2RS Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig

Schrägkugellager / 3□□, 32□□, 38□□, 72□□, S32□□, S33□□, B2RS Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig
Die Auswahl der Schrägkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3003 B2RS
3004 B2RS
3007 B2RS
3008 B2RS
3200 B2RS
3201 B2RS
3202 B2RS
3203 B2RS
3204 B2RS
3205 B2RS
3207 B2RS
3208 B2RS
3209 B2RS
3210 B2RS
3300 B2RS
3308 B2RS
3310 B2RS
3800 B2RS
3801 B2RS
3802 B2RS
3803 B2RS
3804 B2RS
3805 B2RS
3806 B2RS
3810 B2RS
7201 B2RS
7204 B2RS
7205 B2RS
7206 B2RS
7208 B2RS
S3202 B2RS
S3203 B2RS
S3204 B2RS
S3303 B2RS
S3304 B2RS
S3305 B2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Anzahl der Kugelreihen Gewicht
(g)
Druckwinkel

11.93 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig45.025 Grad

12.97 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig95.025 Grad

11.87 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig200.025 Grad

18.23 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig250.025 Grad

3.45 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig35.0-

4.50 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig35.0-

4.92 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig60.0-

5.15 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig93.0-

6.90 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig154.0-

7.00 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig168.0-

11.55 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig389.0-

15.28 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig594.0-

17.83 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig709.0-

22.33 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig680.0-

7.22 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig24.0-

36.57 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig1045.0-

37.07 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig1813.0-

12.43 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig10.0-

6.97 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig8.0-

7.10 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig9.0-

11.03 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig15.0-

9.73 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig20.0-

14.42 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig25.0-

19.00 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig30.0-

25.64 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig98.0-

3.97 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlEinreihig30.0-

5.73 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlEinreihig116.0-

6.58 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlEinreihig80.0-

5.50 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlEinreihig221.0-

12.37 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlEinreihig379.0-

25.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig70.0-

23.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig103.0-

26.50 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig168.0-

30.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig190.0-

44.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig230.0-

45.63 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlZweireihig369.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung

Technischer Support