Schrägkugellager / B2RST9H Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / B2RST9H Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig
Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

30/8 B2RST9H

Teilenummer
30/8 B2RST9H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 19.0 Anordnung Normalausführung
Druckwinkel 25 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / B2RST9H Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 30/8 B2RST9H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30/8 B2RST9H.

Technischer Support