Schrägkugellager / 3□□□B2Z, B2Z Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / , P0

Schrägkugellager / 3□□□B2Z, B2Z Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / , P0
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Unsere Auswahl an Schrägkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3008 B2Z
3200 B2Z
3800 B2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Präzision (JIS) Gewicht
(g)
Druckwinkel

18.25 €

1 4 Arbeitstage -250.025 Grad

4.70 €

1 4 Arbeitstage Klasse 050.0-

10.30 €

1 4 Arbeitstage Klasse 010.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung

Technischer Support