Rillenkugellager / 2DU Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU

Rillenkugellager / 2DU Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61805 -2DU

Teilenummer
61805 -2DU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 24.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2DU Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU, die Teilenummer ist 61805 -2DU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61805 -2DU.

Technischer Support