Rillenkugellager / 2DUCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / kleine Durchmesser

Rillenkugellager / 2DUCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / kleine Durchmesser
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMR105 -2DUCB

Teilenummer
SMR105 -2DUCB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Gewicht(g) 5.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2DUCB Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2DU / kleine Durchmesser, die Teilenummer ist SMR105 -2DUCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMR105 -2DUCB.

Technischer Support