Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 18.0 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 22.0 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 66.0 | ||
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 79.0 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 116.0 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 151.0 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 183.0 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 241.0 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 390.0 | ||
25.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 588.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 596.0 | ||
35.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 300.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | Stahl | Stahl | 926.0 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 32.0 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 45.0 | ||
2.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 105.0 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 129.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | Stahl | Stahl | 382.0 | ||
7.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 420.0 | ||
8.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 641.0 | ||
28.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 1000.0 | ||
28.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 1000.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | Stahl | Stahl | 800.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | Stahl | Stahl | 52.0 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 83.0 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 113.0 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 235.0 | ||
6.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 345.0 | ||
26.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 2122.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | Stahl | Stahl | 3623.0 | ||
59.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 4190.0 | ||
69.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 1000.0 | ||
138.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 8144.0 | ||
157.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 9700.0 | ||
226.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | 12500.0 | ||
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.7 | 7.938 | Stahl | Stahl | 25.0 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 19.0 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 120.0 | ||
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 250.0 | ||
4.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 32.0 | ||
21.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 195.0 | ||
40.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 636.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften