Rillenkugellager / 2RSC5JCBAF2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSC5JCBAF2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6204 -2RSC5JCBAF2

Teilenummer
S6204 -2RSC5JCBAF2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Gewicht(g) 99.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSC5JCBAF2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist S6204 -2RSC5JCBAF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6204 -2RSC5JCBAF2.

Technischer Support