Rillenkugellager / 2RSGA351 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSGA351 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6007-2RSGA351

Teilenummer
S6007-2RSGA351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 154.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RSGA351 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist S6007-2RSGA351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6007-2RSGA351.

Technischer Support