Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 22.0 | ||
1.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 31.0 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 41.0 | ||
18.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 390.0 | ||
21.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | - | 580.0 | ||
21.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | - | 610.0 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 45.0 | ||
10.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 284.0 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 492.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 618.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 83.0 | ||
16.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 1375.0 | ||
20.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 1800.0 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 19.0 | ||
6.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 30.0 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 39.0 | ||
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 32.0 | ||
5.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 37.0 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 45.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 129.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften