Rillenkugellager / 2RSW6 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RSW6 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
689-2RSW6
S688-2RSW6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Gewicht
(g)

1.29 €

1 4 Arbeitstage StahlStahl5.0

2.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier Stahl4.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support