Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
688-2TS |
MR105 -2TS |
S6000-2TS |
S609 -2TS |
S627 -2TS |
S685 -2TS |
S688-2TS |
S693-2TS |
SMR84-2TS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 4.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 2.0 | ||
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 19.0 | ||
2.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 16.0 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 11.0 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 2.0 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 4.0 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 3.0 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 10.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig schleifende Teflondichtung | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften