Schrägkugellager / B-2RSTVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / B-2RSTVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3206 B-2RSTVC3

Teilenummer
3206 B-2RSTVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 9008745137099 Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 285.0
Anordnung Normalausführung Kontaktwinkel 40 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / B-2RSTVC3 Serie / zweireihig / C3 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3206 B-2RSTVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206 B-2RSTVC3.

Technischer Support