Rillenkugellager / 16□□, 60□□, 61□□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 16□□, 60□□, 61□□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 2 - 38.1 mm / [Außendurchmesser] 4.763 - 82.55 mm / [Breite] 2.3 - 19.05 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 2 und 38.1 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 4.763 und 82.55 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 2.3 und 19.05 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1601 -2Z
16001 -2Z
1602 -2Z
16003 -2Z
16004 -2Z
1605 -2Z
16005 -2Z
16007-2Z
16101 -2Z
1614-2Z
1620-2Z
1621-2Z
1630-2Z
1638-2Z
1640 -2Z
1641 -2Z
1654 -2Z
6001 -2Z
6002 -2Z
6005 -2Z
6006 -2Z
6007 -2Z
6013 -2Z
6014 -2Z
6016 -2Z
6017 -2Z
6020 -2Z
6024 -2Z
6026 -2Z
607 -2Z
608/24-2Z
608 -2Z
61700 -2Z
61701 -2Z
61702 -2Z
61703 -2Z
61704 -2Z
61706-2Z
61800 -2Z
61805 -2Z
61806 -2Z
61808 -2Z
61809 -2Z
61810 -2Z
61812 -2Z
61813 -2Z
61815-2Z
61816-2Z
61817 -2Z
61820 -2Z
61828 -2Z
61901 -2Z
61902-2Z
61904 -2Z
61906 -2Z
61907 -2Z
61908 -2Z
61909 -2Z
61910 -2Z
61913 -2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) Äußerer Ring Gewicht
(g)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 4.76217.4626.35StahlStahlKlasse 0Without flange/groove5.0

1.45 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove23.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage 6.3517.4626.35StahlStahlKlasse 0Without flange/groove5.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove32.0

2.37 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove50.0

1.73 €

1 4 Arbeitstage 7.93723.0187.937StahlStahlKlasse 0Without flange/groove16.0

2.70 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove60.0

4.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove105.0

1.23 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove23.0

2.97 €

1 4 Arbeitstage 9.525-9.525StahlStahlKlasse 0Without flange/groove35.0

2.32 €

1 4 Arbeitstage 11.11234.92511.112StahlStahlKlasse 0Without flange/groove45.0

3.51 €

1 4 Arbeitstage 12.734.92511.112StahlStahlKlasse 0Without flange/groove50.0

4.65 €

1 4 Arbeitstage 19.141.312.7StahlStahlKlasse 0Without flange/groove65.0

5.97 €

1 4 Arbeitstage 19.150.814.3StahlStahlKlasse 0Without flange/groove120.0

6.09 €

1 4 Arbeitstage 22.22550.814.287StahlStahlKlasse 0Without flange/groove110.0

5.48 €

1 4 Arbeitstage 25.450.814.3StahlStahlKlasse 0Without flange/groove100.0

7.57 €

1 4 Arbeitstage 31.863.5-StahlStahlKlasse 0Without flange/groove190.0

0.80 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove20.0

0.88 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove31.0

1.72 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove79.0

2.25 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove116.0

2.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove151.0

6.67 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove440.0

7.87 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove580.0

21.77 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove860.0

70.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove917.0

22.77 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove1350.0

41.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove2180.0

53.77 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove3150.0

0.65 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove8.0

4.58 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove16.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove14.0

0.75 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove2.0

0.95 €

1 4 Arbeitstage -18-StahlStahlKlasse 0Without flange/groove4.0

1.18 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove4.0

1.47 €

1 4 Arbeitstage -23-StahlStahlKlasse 0Without flange/groove5.0

2.43 €

1 4 Arbeitstage -27-StahlStahlKlasse 0Without flange/groove6.0

3.03 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove9.0

0.83 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove6.0

1.45 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove24.0

1.72 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove27.0

2.80 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove35.0

5.20 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove42.0

3.97 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove65.0

5.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove105.0

9.28 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove126.0

9.30 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove144.0

50.72 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove150.0

17.03 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove266.0

29.25 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove310.0

54.78 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove860.0

0.90 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove10.0

9.26 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove10.0

1.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove37.0

14.18 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove48.0

2.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove69.0

3.37 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove106.0

5.02 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove137.0

28.55 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove145.0

7.30 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Without flange/groove204.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support