Schrägkugellager / 32□□, 33□□, B-2ZTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z (Teilenummern)

Schrägkugellager / 32□□, 33□□, B-2ZTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200 B-2ZTV
3201 B-2ZTV
3203 B-2ZTV
3204 B-2ZTV
3207 B-2ZTV
3210 B-2ZTV
3300 B-2ZTV
3302 B-2ZTV
3303 B-2ZTV
3311 B-2ZTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

21.10 €

1 4 Arbeitstage 900874513605452.0

21.52 €

1 4 Arbeitstage 900874513634459.0

21.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745136665101.0

23.25 €

1 4 Arbeitstage 9008745136795160.0

36.20 €

1 4 Arbeitstage 9008745137228470.0

59.63 €

1 4 Arbeitstage 9008745137549735

24.70 €

1 4 Arbeitstage -10

28.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745139895130

30.13 €

1 4 Arbeitstage 9008745139963190

135.57 €

1 4 Arbeitstage 90087451410032600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung
Kontaktwinkel 32 Grad

Technischer Support