Rillenkugellager / 2ZA7T9HCBDRY Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZA7T9HCBDRY Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S608-2ZA7T9HCBDRY

Teilenummer
S608-2ZA7T9HCBDRY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 11.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZA7T9HCBDRY Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist S608-2ZA7T9HCBDRY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S608-2ZA7T9HCBDRY.

Technischer Support