Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IR20X25X30 |
IR35X42X20 |
IR45X50X25 |
IR50X55X35 |
IR50X58X22 |
IR55X65X28 |
IR60X70X25 |
IR65X75X28 |
IR70X80X30 |
IR70X80X35 |
IR75X85X54 |
IR80X90X25 |
IR85X95X36 |
IR90X100X26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745730917 | 20 | 25 | 40.0 | 30 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745730566 | 35 | 42 | 60.0 | 20 | ||
6.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731266 | 45 | 50 | 70 | 25 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731303 | 50 | 55 | 110.0 | 35 | ||
5.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731310 | 50 | 58 | 110.0 | 22 | ||
7.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731365 | 55 | 65 | 190.0 | 28 | ||
27.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9008745731402 | 60 | 70 | 190.0 | 25 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731440 | 65 | 75 | 230 | 28 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727535 | 70 | 80 | 267.0 | 30 | ||
9.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731457 | 70 | 80 | 310.0 | 35 | ||
43.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731495 | 75 | 85 | 520.0 | 54 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745727542 | 80 | 90 | 252.99998 | 25 | ||
8.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731563 | 85 | 95 | 390.0 | 36 | ||
15.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745731570 | 90 | 100 | 290.0 | 26 |
Loading...
Schmierbohrung | Ohne Schmiernut | Laufbahn | Fein abgeflacht mit abgeflachten Stirnflächen | Oberfläche | Kein verdrehfreies Schleifen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften