Rillenkugellager / 61805-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2

Rillenkugellager / 61805-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61805-2ZC2

Teilenummer
61805-2ZC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Reduziertes radiales lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 24.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 61805-2ZC2 / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / C2, die Teilenummer ist 61805-2ZC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61805-2ZC2.

Technischer Support