Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 41.0 | ||
2.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 79.0 | ||
2.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 112.0 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 151.0 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 261.0 | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 591.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 592.0 | ||
35.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 832.0 | ||
53.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 1203.0 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 32.0 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 37.0 | ||
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 67.0 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 120.0 | ||
6.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 472.0 | ||
71.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 6252.0 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 52.0 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 83.0 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 113.0 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 145.0 | ||
26.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 2109.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 4220.0 | ||
72.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 4796.0 | ||
92.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 6000.0 | ||
110.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 7000.0 | ||
138.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 8000.0 | ||
157.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 9600.0 | ||
210.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 15214.0 | ||
16.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 0 | 937.0 | ||
2.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 19.0 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 69.0 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 7.0 | ||
6.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 38.0 | ||
14.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 123.0 | ||
20.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | 284.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 8.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften