Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7205 BETVP |
7206 BETVP |
7207 BETVP |
7210 BETVP |
7211 BETVP |
7216 BETVP |
7222 BETVP |
7310 BETVP |
7312 BETVP |
7318 BETVP |
7319 BETVP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745198564 | 130 | ||
16.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745198694 | 200 | ||
19.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745198854 | 300.0 | ||
29.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745199271 | 470.0 | ||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745199424 | 640 | ||
79.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745199967 | 1500.0 | ||
233.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745200571 | 4700.0 | ||
50.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202186 | 1100.0 | ||
77.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202360 | 1800.0 | ||
247.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202827 | 5300.0 | ||
313.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745202896 | 6200.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Normal radial clearance |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Anordnung | Normalausführung |
Kontaktwinkel | 40 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften