Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 18.0 | ||
1.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 22.0 | ||
1.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 31.0 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 41.0 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 68.0 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 116.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | 151.0 | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 33.0 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 37.0 | ||
6.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 45.0 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 129.0 | ||
20.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 199.0 | ||
1.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 52.0 | ||
2.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 113.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 145.0 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 19.0 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 30.0 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 39.0 | ||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 80.0 | ||
17.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 120.0 | ||
6.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 32.0 | ||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 37.0 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 54.0 | ||
7.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 67.0 | ||
7.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 107.0 | ||
19.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 129.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring | Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften