Rillenkugellager / 2ZOD23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZOD23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Außendurchmesser] 23 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Außendurchmesser der Rillenkugellager liegt 23 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

608-2ZOD23

Teilenummer
608-2ZOD23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 23 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 14.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZOD23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 608-2ZOD23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 608-2ZOD23.

Technischer Support