Rillenkugellager / 2ZP5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P5 / Flansch am Außenring

Rillenkugellager / 2ZP5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P5 / Flansch am Außenring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 9.5 mm / [Außendurchmesser] 22.2 mm / [Breite] 7.1 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN berücksichtigt werden. 9.5 mm beträgt der Innendurchmesser und 22.2 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite liegt bei 7.1 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFR6 -2ZP5

Teilenummer
SFR6 -2ZP5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 9.5 [D] Aussendurchmesser(mm) 22.2 [B] Breite(mm) 7.1
Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Flange on outer ring Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 12.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZP5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z / P5 / Flansch am Außenring, die Teilenummer ist SFR6 -2ZP5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFR6 -2ZP5.

Technischer Support