Schrägkugellager / 32□□, 33□□, BTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig

Schrägkugellager / 32□□, 33□□, BTV Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3202 BTV
3203 BTV
3204 BTV
3205 BTV
3206 BTV
3208 BTV
3209 BTV
3210 BTV
3212 BTV
3302 BTV
3304 BTV
3305 BTV
3306 BTV
3307 BTV
3309 BTV
3312 BTV
3314 BTV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

19.83 €

1 4 Arbeitstage 900874513651170.0

20.77 €

1 4 Arbeitstage 9008745136672100

21.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745136818161.0

22.31 €

1 4 Arbeitstage 9008745136955173.0

26.58 €

1 4 Arbeitstage 9008745137112301.0

40.26 €

1 4 Arbeitstage 9008745137372635.0

46.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745137464690.0

50.25 €

1 4 Arbeitstage 9008745137556740.0

81.55 €

1 4 Arbeitstage 90087451377851360.0

25.34 €

1 4 Arbeitstage 9008745139901132.0

29.52 €

1 4 Arbeitstage 9008745140051220.0

34.78 €

1 4 Arbeitstage 9008745140150339.0

40.89 €

1 4 Arbeitstage 9008745140266540

47.81 €

1 4 Arbeitstage 9008745140389785.0

75.09 €

1 4 Arbeitstage 90087451406001358.0

141.73 €

1 4 Arbeitstage 90087451411403100.0

214.74 €

1 4 Arbeitstage 90087451413554890.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung
Kontaktwinkel 32 Grad

Technischer Support