Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3202 BTVC3 |
3211 BTVC3 |
3304 BTVC3 |
3305 BTVC3 |
3315 BTVC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 70.0 | ||
61.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745137679 | 1030.0 | ||
29.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745140068 | 229.0 | ||
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745140167 | 400 | ||
277.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68.3 | 9008745141447 | 6160.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Käfig | Polyamid | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Anordnung | Normalausführung |
Kontaktwinkel | 32 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften