Rillenkugellager / 2ZW4 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZW4 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
688-2ZW4
SF688-2ZW4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Äußerer Ring

1.25 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlWithout flange/groove

2.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlFlange on outer ring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore
Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 4.0

Technischer Support