Schrägkugellager / BTVP Serie / einreihig

Schrägkugellager / BTVP Serie / einreihig
Die Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7324 BTVP

Teilenummer
7324 BTVP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

698.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 13900.0
Anordnung Normalausführung Kontaktwinkel 40 Grad

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BTVP Serie / einreihig, die Teilenummer ist 7324 BTVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7324 BTVP.

Technischer Support