Rillenkugellager / 695 -2ZW5, 2ZW5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 695 -2ZW5, 2ZW5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

695 -2ZW5

Teilenummer
695 -2ZW5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 3.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 695 -2ZW5, 2ZW5 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 695 -2ZW5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 695 -2ZW5.

Technischer Support