Schrägkugellager / M Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 35°

Schrägkugellager / M Serie / zweireihig / Kontaktwinkel 35°
Konfigurierbar in [Breite] 52.4 - 69.8 mm


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 52.4 und 69.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3217 M
3218 M
3222 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

220.30 €

1 4 Arbeitstage -90087451381883320.0

260.45 €

1 4 Arbeitstage 52.490087451382324190.0

565.00 €

1 4 Arbeitstage 69.890087451388509030.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Messing Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees Anordnung Normalausführung
Kontaktwinkel 35 Grad

Technischer Support