Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
608-2ZW6 |
688 -2ZW6 |
689-2ZW6 |
S689 -2ZW6 |
SF688 -2ZW6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Without flange/groove | 13.0 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Without flange/groove | 10.0 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Without flange/groove | 5.0 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Without flange/groove | 5.0 | ||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Flange on outer ring | 4.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften